제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS01M4

BOS 6K-PU-LK10-S75

반사광 차단

모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
입력 기능
버튼과 동일 기능
키 사용 안 함 설정/해제
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
입력 기능
버튼과 동일 기능
키 사용 안 함 설정/해제
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
광학적 주요 특성
동축 광학 요소
빔 특성
콜리메이트
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
Ø 2 mm 2.5 m에서
범위
0...4 m
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니