유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
반사광 차단
모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S49 | BOS 6K-UU-PR10-S49 | |
|
248,360 KRW
정가
|
217,540 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 600 x 600 mm 7 m에서 | 500 x 500 mm 6 m에서 |
| 범위 | 0...6 m | 0.1...6 m |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 입력 기능 | - |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.