유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M18 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 역반사 광전 센서
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
PNP: 정상 닫힘 (NC)
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4S | |
|
255,600 KRW
정가
|
255,600 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 콜리메이트 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 10 mm 16 m에서 | Ø 10 mm 16 m에서 |
| 범위 | 0...16 m | 0...16 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.