제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS01RM

BOS 08E-PO-PR20-S49

M8 나사산과 다양한 유형의 조명을 갖춘 원통형 역반사 광전 센서

모델 시리즈
08E
치수
지름 8 x 40 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
08E
치수
지름 8 x 40 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 3.0 mm 라이트 방출
범위
30 mm...1 m
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니