유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M12 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 확산 센서
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 60 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
PNP: 정상 닫힘 (NC)
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
174,040 KRW
정가
|
195,780 KRW
정가
|
174,040 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| 치수 | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm |
| 인터페이스 |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
2x PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 |
고정 초점 고정 백그라운드 억제 |
배경 흐림 기능 |
고정 초점 고정 백그라운드 억제 |
| 빔 특성 | 포커스, 25 mm에서 일반적 | 발산 | 포커스, 25 mm에서 일반적 |
| 광 스팟 크기 | Ø 2 mm 25 mm | Ø 6 mm 100 mm | Ø 2 mm 25 mm |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.