유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M12 나사산과 다양한 유형의 조명이 장착된 원통형 투과형 광전 센서
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 60 mm
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PO-RE10-02 | BOS 12M-PA-RE10-02 | BOS 12M-PS-RE10-02 | |
|
106,960 KRW
정가
|
116,020 KRW
정가
|
106,960 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| 치수 | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm | 지름 12 x 60 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 닫힘 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
PNP 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(수신기) | 투과형 광전 센서(수신기) | 투과형 광전 센서(수신기) |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...8 m | 0...8 m | 0...8 m |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 등록 상표 | 글로벌 | - | 글로벌 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.