제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS0215

BOS R020K-NS-RF12-02

최대 150mm 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 입방형 확산 센서

모델 시리즈
R020K
치수
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
인터페이스
NPN: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 HGA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R020K
치수
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
인터페이스
NPN: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 HGA
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
광 스팟 크기
Ø 4.5 mm 40 mm
광원 유형
LED 적색광
범위
1...60 mm
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니