유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
최대 150mm 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 입방형 확산 센서
모델 시리즈
R020K
치수
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 HGA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 | BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75 | |
|
190,360 KRW
정가
|
208,480 KRW
정가
|
190,360 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| 치수 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 인터페이스 | PNP: 정상 열림 (NO) | PNP: 정상 열림 (NO) | PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 고정 HGA | 광전자 센서, 고정 HGA | 광전자 센서, 고정 HGA |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 포커스, 7.5 mm에서 일반적 | - | - |
| 광 스팟 크기 | Ø 2 mm 8 mm에서 | Ø 2 mm 8 mm에서 | Ø 2 mm 8 mm에서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 1...15 mm | 1...15 mm | 1...15 mm |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PVC | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PVC | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PVC |
| 하우징 재질 | ABS | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.