제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS021K

BOS R01E-PS-KD20-02

세척을 위한 다양한 조명 유형의 입방형 확산 센서

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
R01E
치수
20 x 32 x 9 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
R01E
치수
20 x 32 x 9 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
발산
광 스팟 크기
Ø 3.0 mm 라이트 방출
광원 유형
LED 적색광
범위
1...100 mm
연결
케이블, 2.00 m, PUR
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니