유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
세척을 위한 다양한 조명 유형의 정육면체 역반사 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
R01E
치수
20 x 32 x 9 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
217,540 KRW
정가
|
172,230 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | R01E | Q08M |
| 치수 | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 인터페이스 | PNP: 정상 닫힘 (NC) | PNP: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 3.0 mm 라이트 방출 | Ø 3.0 mm 라이트 방출 |
| 범위 | 1 m | 0...1 m |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, 0.20 m, PUR |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.