유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
세척을 위한 다양한 조명 유형의 정육면체 역반사 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
R01E
치수
20 x 32 x 9 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KR20-02 | BOS R01E-PO-KR20-02 | |
|
217,540 KRW
정가
|
217,540 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | R01E | R01E |
| 치수 | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| 인터페이스 | NPN 정상 열림 (NO) | PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 3.0 mm 라이트 방출 | Ø 3.0 mm 라이트 방출 |
| 범위 | 1 m | 1 m |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PA | PA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.