유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
세척을 위한 다양한 광원 유형의 큐빅형 쓰루빔 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
R01E
치수
20 x 32 x 9 mm
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KE20-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
177,650 KRW
정가
|
230,230 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | R01E | R020K |
| 치수 | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| 인터페이스 | PNP 정상 닫힘 (NC) | PNP 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...2.2 m | 0...2 m |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 광 스팟 크기 | - | Ø 23 mm 500 mm에서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.