유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
조명 스위치
모델 시리즈
18E
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PA-RD30-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
정가
|
193,970 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18E | 18E |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 |
PNP 정상 열림 (NO) PNP 정상 닫힘 (NC) |
PNP: 정상 열림 (NO) PNP: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광 스팟 크기 | Ø 50 mm 600 mm에서 | Ø 50 mm 600 mm에서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 500 mm | 500 mm |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.