유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
저렴하고 작은 입문자용 버전의 큐빅 재귀 반사형 광전 센서
모델 시리즈
5K
치수
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LR10-S49 | BOS 5K-PU-LR10-S75 | |
|
204,440 KRW
정가
|
204,440 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 5K | 5K |
|---|---|---|
| 치수 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 역반사 센서 | 역반사 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 5 mm 3 m에서 | Ø 5 mm 3 m에서 |
| 범위 | 0...10 m | 0...10 m |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | PC PBT | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.