유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
M18 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 투과형 광전 센서
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PO-RE21-S4 | BOS 18M-PO-RE21-S4S | |
|
132,340 KRW
정가
|
132,340 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
| 인터페이스 | PNP: 정상 닫힘 (NC) | PNP: 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(수신기) | 투과형 광전 센서(수신기) |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0...20 m | 0...20 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | 유리, 방현성 | 유리, 방현성 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 공급 범위 |
사용자 매뉴얼 2x 너트 M18x1 |
사용자 매뉴얼 2x 너트 M18x1 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.