제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS0283

BOS R080K-XM-RS10-S4

구멍 장착을 위한 다양한 유형의 조명을 갖춘 정육면체 투과형 센서

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
모델 시리즈
R080K
치수
19 x 44.2 x 37.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
기능 원리
포토 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
모델 시리즈
R080K
치수
19 x 44.2 x 37.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그, 전류 4…20 mA
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
광원 유형
LED 적색광
범위
0...20 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PA 12 PA PACM 12
활성 영역, 재질
PA PACM 12
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
공급 범위
장착 지침
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니