유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
빛의 종류가 다른 정사각형 투과형 센서
모델 시리즈
Q08M
치수
8 x 44 x 8 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LE21-03 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
139,590 KRW
정가
|
139,590 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 치수 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| 인터페이스 | PNP: 정상 열림 (NO) | PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 투과형 광전 센서(수신기) | 투과형 광전 센서(수신기) |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 범위 | 0...3 m | 0...3 m |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연, 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.