제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS0294

BOS R81K-PA-PR10-S4

구멍 장착을 위한 다양한 유형의 조명을 갖춘 정육면체 역반사 센서

모델 시리즈
R81K
치수
15 x 48.9 x 31 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R81K
치수
15 x 48.9 x 31 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
역반사 센서
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
180 x 180 mm 3 m에서
범위
0...3 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
공급 범위
고정 브래킷
반사기
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니