유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
최대 1m 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 입방형 확산 센서
모델 시리즈
R090K
치수
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-PU-RH10-S75 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
183,510 KRW
정가
|
183,510 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | R090K | R090K |
|---|---|---|
| 치수 | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | Focus, typical at 90 mm | Focus, typical at 90 mm |
| 광 스팟 크기 | Ø 4.5 mm 60 mm에서 | Ø 4.5 mm 60 mm에서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 20...350 mm | 20...350 mm |
| 연결 | 커넥터, M8x1, 4핀 | 커넥터, M8x1, 3핀 |
| 하우징 재질 | PC PBT | PC PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.