제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

세척을 위한 다양한 조명 유형의 입방형 확산 센서

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
모델 시리즈
R254K
치수
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
기능 원리
포토 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
모델 시리즈
R254K
치수
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광 스팟 크기
16 x 16 mm 500 mm에서
광원 유형
LED 적색광
범위
30...500 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PA 12 PA PACM 12
활성 영역, 재질
PA PACM 12
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
공급 범위
장착 지침
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니