유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
최대 1.5m 범위에서 다양한 유형의 빛을 제공하는 큐빅 확산 센서
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
6K
치수
12 mm x 34 mm x 21.6 cm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
버튼과 동일 기능
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.