제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

최대 1.5m 범위에서 다양한 유형의 빛을 제공하는 큐빅 확산 센서

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
포커스 조정
광 스팟 크기
0.7 x 0.7 mm 250 mm에서
광원 유형
레이저 적색광
범위
1...250 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니