유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
좁은 공간에서 사용하기 위한 소형 광전 센서
모델 시리즈
R030K
치수
14 x 4.2 x 20.5 mm
인터페이스
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PS-RF10-02 | BOS R030K-PO-RF10-02 | BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
132,000 KRW
정가
|
132,000 KRW
정가
|
132,000 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| 치수 | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| 인터페이스 | PNP: 정상 열림 (NO) | PNP: 정상 닫힘 (NC) | PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 | 광전자 센서, 삼각법 |
| 광학적 주요 특성 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 | 배경 흐림 기능 |
| 빔 특성 | 포커스, 15 mm에서 일반적 | 포커스, 15 mm에서 일반적 | 포커스, 15 mm에서 일반적 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| 범위 | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.20 m, TPU |
| 하우징 재질 | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.