제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOS02HU

BOS R030K-PO-RX20-02

좁은 공간에서 사용하기 위한 소형 투과형 센서

모델 시리즈
R030K
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
Through-beam sensor (pair)
빔 특성
발산
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
R030K
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
Through-beam sensor (pair)
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
215 x 215 mm
범위
0...1000 mm
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
PBT & ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니