유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
좁은 공간에서 사용하기 위한 소형 투과형 센서
모델 시리즈
R030K
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
Through-beam sensor (pair)
빔 특성
발산
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NS-RX20-02 | BOS R030K-NO-RX20-02 | |
|
144,320 KRW
정가
|
144,320 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | R030K | R030K |
|---|---|---|
| 인터페이스 | NPN 정상 열림 (NO) | NPN 정상 닫힘 (NC) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| 범위 | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 하우징 재질 | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.