유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
입체형 조명 스위치 Entry Line은 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다.
모델 시리즈
R072K
치수
12 x 33.5 x 22.7 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RD10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RD10-00,3-S75 | |
|
88,000 KRW
정가
|
88,000 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | R072K | R072K |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | 12 x 33.5 x 22.7 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 에너지형 | 광전자 센서, 에너지형 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광 스팟 크기 | Ø 40 mm 800 mm에서 | Ø 40 mm 800 mm에서 |
| 광원 유형 | LED 적색광 | LED 적색광 |
| 범위 | 0 m...800 mm | 0 m...800 mm |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 1.50 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU |
| 하우징 재질 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.