제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BOW0028

BOW A-0816-NS-C-S49

낙하 물체를 위한 동적 출력을 지원하는 프레임 라이트 배리어

모델 시리즈
A
치수
18 x 130 x 220 mm
활성 창 (PL x AL)
80 × 160 mm
인터페이스
NPN 동적 정상 열림 (NO)
기능 원리
광학 윈도우 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
A
치수
18 x 130 x 220 mm
활성 창 (PL x AL)
80 × 160 mm
인터페이스
NPN 동적 정상 열림 (NO)
기능 원리
광학 윈도우 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
적외선
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨, 흑색
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ECLASS 9.0
27-27-09-11
ECLASS 9.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니