유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
슬롯 연결부
8x M8x1-소켓, 3-폴
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
스위칭 기능 표시
LED 황색 (8x)
신호 유형
PNP
케이블
PUR black, 3 m, Drag chain compatible
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-030 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
-
정가
|
95,960 KRW
정가
|
|
| 슬롯 연결부 | 8x M8x1-소켓, 3-폴 | 8x M8x1-소켓, 3-폴 |
|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | LED 녹색 |
| 스위칭 기능 표시 | LED 황색 (8x) | LED 황색 (8x) |
| 신호 유형 | PNP | PNP |
| 케이블 | PUR black, 3 m, Drag chain compatible | PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 최대 출력 전류 | 2 A | 3 A |
| 최대 총 전류 | 6 A | 8 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.