유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
연결 (COM 1)
나사/플러그인 단자
케이블
PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
최대 출력 전류
2 A
최대 총 전류
8 A
보호 등급
IP67
제품 디자인
3.00 m, PUR, 나사/플러그인 단자
5.00 m, PUR, 나사/플러그인 단자
10.00 m, PUR, 나사/플러그인 단자
15.00 m, PUR, 나사/플러그인 단자
25.00 m, PUR, 나사/플러그인 단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.