유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I/O 포트
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: 정상 열림
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: 정상 열림
PIN 5: PE
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 4-폴
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
스위칭 기능 표시
LED 황색 (8x)
신호 유형
PNP
케이블
PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.