유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I/O 포트
PIN 1: +24V
PIN 2: 정상 닫힘
PIN 3: 0V
PIN 4: 정상 열림
PIN 1: +24V
PIN 2: 정상 닫힘
PIN 3: 0V
PIN 4: 정상 열림
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
슬롯 연결부
8x M8x1-소켓, 4-폴
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
스위칭 기능 표시
LED 황색 (16x)
신호 유형
PNP
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
25.00 m, PUR
30.00 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.