유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
슬롯 연결부
6x M8x1-소켓, 4-폴
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
스위칭 기능 표시
LED 황색 (12x)
신호 유형
NPN
케이블
PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
15.00 m, PUR
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M304N-5K-B0-KPXE0-150 | BPI 6M3040-5K-B0-KPXE0-150 | |
|
-
정가
|
276,240 KRW
정가
|
|
| 슬롯 연결부 | 6x M8x1-소켓, 4-폴 | 6x M8x1-소켓, 4-폴 |
|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | - |
| 스위칭 기능 표시 | LED 황색 (12x) | LED 없음 |
| 신호 유형 | NPN | - |
| 케이블 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| 최대 출력 전류 | 3 A | 3 A |
| 최대 총 전류 | 8 A | 8 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.