유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: +24V
PIN 2: 신호 2
PIN 3: 0V
PIN 4: 신호 1
PIN 5: PE
PIN 2: 신호 2
PIN 3: 0V
PIN 4: 신호 1
PIN 5: PE
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
수동 스플리터
슬롯 연결부
4x M12x1-소켓, 5-폴
스위칭 기능 표시
LED 없음
연결 (COM 1)
M23x1-플러그, 19-폴
작동 전압, Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
최대 출력 전류
4 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.