제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

치수
247 x 57.1 x 186.5 mm
슬롯 연결부
COM: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 HID: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 LAN 1: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 LAN 2: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 PWR: M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 USB1: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 USB2: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
최대 소비 전류
2 A
보호 등급
IP54
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
247 x 57.1 x 186.5 mm
슬롯 연결부
COM: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 HID: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 LAN 1: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 LAN 2: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 PWR: M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 USB1: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 USB2: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
최대 소비 전류
2 A
보호 등급
IP54
주변 온도
0...60 °C
표시
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
아날로그 RGB (TTL)
투영 정전식 터치 (멀티 터치)
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
분류
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니