제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BSI000C

BSI R65K0-XA-MYS030-S115

두 개의 측정축이 적용된 기울기 센서

측정 원리
MEMS
측정 축
2
측정 범위
-30...30°
작동 전압, Ub
12...30 VDC
인터페이스
2x 아날로그, 전압 (0…10 V)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 원리
MEMS
측정 축
2
측정 범위
-30...30°
작동 전압, Ub
12...30 VDC
인터페이스
2x 아날로그, 전압 (0…10 V)
해상도
≤ 0.01 °
정밀도
±0.12°
연결
플러그 커넥터, M12x1
하우징 재질
플라스틱
주변 온도
-40...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 텍스트
센터링범위는 수평 위치로부터 ±5°로 제안된다.
분류
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니