유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
두 개의 측정축이 적용된 기울기 센서
측정 원리
MEMS
측정 축
2
측정 범위
-45...45°
작동 전압, Ub
12...30 VDC
인터페이스
2x 아날로그, 전압 (0…10 V)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS045-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS045-S92 | |
|
-
정가
|
434,370 KRW
정가
|
|
| 측정 원리 | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| 측정 축 | 2 | 2 |
| 측정 범위 | -45...45° | -45...45° |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| 인터페이스 | 2x 아날로그, 전압 (0…10 V) | 2x 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 해상도 | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| 정밀도 | ±0.2° | ±1.0° |
| 연결 | 플러그 커넥터, M12x1 | 플러그 커넥터, M12x1 |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 주변 온도 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 보호 등급 | IP67 |
IP67 IP69 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 추가 텍스트 | 센터링범위는 수평 위치로부터 ±5°로 제안된다. | 센터링범위는 수평 위치로부터 ±5°로 제안된다. |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.