유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: 내부 사용
PIN 4: 내부 사용
PIN 5: GND
PIN 6: 중심 잡기
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: 실드
PIN 2: Vcc
PIN 3: 내부 사용
PIN 4: 내부 사용
PIN 5: GND
PIN 6: 중심 잡기
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: 실드
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
하나 또는 두 개의 측정축이 있는 큐빅 버전
측정 원리
MEMS
측정 축
1
측정 범위
-30...30°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.