제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
사용 가능 기간: 2027-03-01

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101

유체 기반 측정 축이 하나 있는 매우 정밀한 큐빅 버전

측정 원리
유액
측정 축
1
측정 범위
0...360°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 원리
유액
측정 축
1
측정 범위
0...360°
작동 전압, Ub
10...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA
해상도
≤ 0.01 °
정밀도
±0.1 % FS 최소 0.1 °
연결
플러그 커넥터, M8x1
하우징 재질
알루미늄
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
추가 텍스트
측정 프로토콜 포함
분류
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니