유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디지털 압력 센서
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
폭발 압력
35.00 bar
작동 전압, Ub
18...36 VDC
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/4" (DIN 3852)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BSP B010-EV003-A02A0B-S4-Z03 | BSP B010-EV009-P00S2B-S4-Z03 | |
|
-
정가
|
588,160 KRW
정가
|
|
| 정밀도 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
|---|---|---|
| 폭발 압력 | 35.00 bar | 35 bar |
| 작동 전압, Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 프로세스 연결 | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| 프로세스 연결 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 실링 링 재질 | FKM | FKM |
| 하우징 재질 |
스테인리스 스틸 (1.4301) PA 6.6 |
스테인리스 스틸 (1.4301) PE, 고밀도 폴리에틸렌 |
| 매체 온도 | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67, 스레드 연결 시 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 측정 범위 | - | 0...10 bar |
| 과부하 압력 | - | 20 bar |
| 인터페이스 | - | IO-Link 1.1 |
| 아날로그 출력 | - | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V |
| 스위칭 출력 | - | 2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.