제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BSP007W

BSP B020-IV003-A01A0B-S4

매입형 압력 센서

측정 범위
0...20 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
80 bar
폭발 압력
120.00 bar
작동 전압, Ub
18...36 VDC
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
0...20 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
80 bar
폭발 압력
120.00 bar
작동 전압, Ub
18...36 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
PA 6.6
매체 온도
-40...125 °C
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니