유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
디스플레이가 없는 압력 센서
측정 범위
0...100 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
200 bar
폭발 압력
300 bar
작동 전압, Ub
14...30 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.