유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아날로그 압력 센서
측정 범위
0...400 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
1200 bar
폭발 압력
1500 bar
작동 전압, Ub
14...30 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
297,320 KRW
정가
|
295,830 KRW
정가
|
|
| 측정 범위 | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| 정밀도 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 과부하 압력 | 1200 bar | 650 bar |
| 폭발 압력 | 1500 bar | 1000 bar |
| 작동 전압, Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 프로세스 연결 | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| 프로세스 연결 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4571) | 스테인리스 스틸 (1.4571) |
| 실링 링 재질 | 비적용, 용접됨 | FKM |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 스테인리스 스틸 (1.4301) |
| 매체 온도 | -40...125 °C | -40...125 °C |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.