제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BSP00W4

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

아날로그 압력 센서

측정 범위
0 bar...100 mbar
정밀도
±0.18 % FSO BFSL
과부하 압력
0.5 bar
폭발 압력
1.5 bar
작동 전압, Ub
8...32 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
0 bar...100 mbar
정밀도
±0.18 % FSO BFSL
과부하 압력
0.5 bar
폭발 압력
1.5 bar
작동 전압, Ub
8...32 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
1 1/2" 삼각 클램프
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
실링 링 재질
비적용, 용접됨
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
매체 온도
-10...125 °C
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
보호등급 IP69K
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니