유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아날로그 압력 센서
측정 범위
0 bar...750 mbar
정밀도
±0.18 % FSO BFSL
과부하 압력
5 bar
폭발 압력
7.5 bar
작동 전압, Ub
8...32 VDC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
961,970 KRW
정가
|
1,260,850 KRW
정가
|
|
| 측정 범위 | 0 bar...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| 정밀도 | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| 과부하 압력 | 5 bar | 5 bar |
| 폭발 압력 | 7.5 bar | 7.5 bar |
| 작동 전압, Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류 4…20 mA | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 프로세스 연결 | 1 1/2" 삼각 클램프 | 1 1/2" 삼각 클램프 |
| 프로세스 연결 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 실링 링 재질 | 비적용, 용접됨 | - |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
스테인리스 스틸 (1.4301) PE, 고밀도 폴리에틸렌 |
| 매체 온도 | -10...125 °C | -10...125 °C |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | 보호등급 IP69K | IP67, 스레드 연결 시 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 인터페이스 | - | IO-Link 1.1 |
| 스위칭 출력 | - | 2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.