제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BSP00YZ

BSP B010-HV009-P00S2B-S4-001

디지털 압력 센서

측정 범위
0...10 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
20 bar
폭발 압력
35 bar
작동 전압, Ub
18...30 VDC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
0...10 bar
정밀도
±0.5 % FSO BFSL
과부하 압력
20 bar
폭발 압력
35 bar
작동 전압, Ub
18...30 VDC
인터페이스
IO-Link 1.1
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V
스위칭 출력
2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
프로세스 연결
G 1/2" (DIN 3852)
프로세스 연결 재질
PVDF
실링 링 재질
FKM
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
PE, 고밀도 폴리에틸렌
매체 온도
-30...125 °C
주변 온도
-30...85 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니