제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BSW007W

BSW 816-203-09L3-WO

유도식 로터리 캠 스위치

기능 원리
회전식 캠 스위치
구성품
유도식 회전식 캠 스위치
버전
유도식
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 요소
1-9. 스위칭 포인트: BES 517-421
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
회전식 캠 스위치
구성품
유도식 회전식 캠 스위치
버전
유도식
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 요소
1-9. 스위칭 포인트: BES 517-421
케이블 글랜드, 개수
5 스레드 출구 M25
캠 링
1-9. 스위칭 포인트: 180°
드라이브 유형
오른쪽
최대 속도
700 1/min
회전속도 모니터링
없음
정격 사용 전압, Ue
1-9. 스위칭 포인트: 110 V AC
연속 전류
1-9. 스위칭 포인트: 0.1 A
주변 온도
-5...70 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니