유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템
형태
프로파일 시리즈
고정
마운팅 클램프
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
커넥터, M12x1, 8핀
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1300-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 형태 | 프로파일 시리즈 | - |
|---|---|---|
| 고정 | 마운팅 클램프 | - |
| 하우징 재질 | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | 아노다이징 알루미늄 |
| 위치 센서, 최대 개수 | 1 | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1, 8핀 | - |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전압 0…10 V 아날로그, 전압 10…0 V | - |
| 측정 범위 | 1300 mm | - |
| 최대 측정 주파수 | 500 Hz | - |
| 해상도 | ≤ 0.4 mV | - |
| 최대 비선형 | ±0.04 % FS | - |
| 반복 정밀도 | ≤ ± 0.2 mV | - |
| 작동 전압, Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | 0...70 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| 인터페이스 | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| 길이 측정 | - | 25...4000 mm |
| 비선형성 | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| 기계 사양 | - | 라운드 프로파일, 지름 30 mm |
| 보호 등급 | - | IP67, 커넥터 적용 |
| 승인 / 적합성 | - |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.