제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
웹샵에서는 사용할 수 없습니다.

BTL00E3

BTL6-P111-M0200-A1-S115

프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

형태
프로파일 시리즈
고정
마운팅 클램프
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
3
연결
커넥터, M12x1, 8핀
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
형태
프로파일 시리즈
고정
마운팅 클램프
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
3
연결
커넥터, M12x1, 8핀
인터페이스
시작/정지;네거티브 시작/정지
측정 범위
200 mm
최대 측정 주파수
2000 Hz
해상도
≤ 10 µm
최대 비선형
±200 µm
반복 정밀도
≤ 10 µm
작동 전압, Ub
20...28 VDC
주변 온도
0...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니