유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
형태
로드 시리즈
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
위치 센서, 최대 개수
1
연결
커넥터, M12x1, 8핀
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0175-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
1,415,800 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 형태 | 로드 시리즈 | 로드 시리즈 |
|---|---|---|
| 고정 | 스레드 플랜지 M18x1.5 | - |
| 하우징 재질 | 아노다이징 알루미늄 | - |
| 위치 센서, 최대 개수 | 1 | - |
| 연결 | 커넥터, M12x1, 8핀 | - |
| 인터페이스 | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| 측정 범위 | 175 mm | - |
| 최대 측정 주파수 | 2000 Hz | - |
| 최대 비선형 | ±200 µm | - |
| 반복 정밀도 | ≤ 30 µm | - |
| 작동 전압, Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| 주변 온도 | 0...70 °C | - |
| 보호 등급 | IP67 |
IP67 보호등급 IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.