제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BTL2A4N

BTL6-E500-M1600-E2-LA00,15-ZA0N

로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

형태
로드 시리즈 - 모바일
고정
마운팅 플랜지 지름 48 f7
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
위치 센서, 최대 개수
1
연결
플러그 커넥터 포함 편조선, M12x1-모듈식 플랜지 커넥터, 4-폴, 0.15 m, ETFE
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
형태
로드 시리즈 - 모바일
고정
마운팅 플랜지 지름 48 f7
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
위치 센서, 최대 개수
1
연결
플러그 커넥터 포함 편조선, M12x1-모듈식 플랜지 커넥터, 4-폴, 0.15 m, ETFE
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
측정 범위
1600 mm
최대 측정 주파수
500 Hz
해상도
컨트롤러에 따라 다름(반복 정밀도에 의해서만 제한됨)
최대 비선형
±0.04 % FS (일반적으로 ±0.02 % FS)
반복 정밀도
± 5 µm
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니